Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBX120015K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBX120015K fotografija – Schneider- sirotin
GBX120015K
gearbox straight teeth GBX, Lexium, 120mm, reduction 15:1 , 9arc.min, 230N.m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 62
Lexium 28
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Lexium 32
Lexium SD3
Tip reduktora Ravni zubi
Tip proizvoda ili komponente Planetarni reduktor
Kratko ime uređaja GBX
Kompatibilnost proizvoda BMI (100 mm, 2
BMI (100 mm, 3
BMH (100 mm, 2
BMH (100 mm, 3
BSH (100 mm, 2
BSH (100 mm, 3
BRS3
BCH2 (100 mm, 1
BCH2 (100 mm, 2
BCH2 (130 mm, 1
BCH2 (130 mm, 2
BCH2 (130 mm, 3
BCH2 (130 mm, 4
SH3
MH3
ILM
Spoljni prečnik reduktora 120 mm
Odnos redukcije 15:1
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor 9 arc.min
Torziona krutost 13 N.m/arcmin
Boja kućišta Crna
Materijal kućišta Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine C 45
Dodatne informacije Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima 30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Efikasnost 94 %
Maksimalna radijalna sila Fr 1500 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa 2100 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
Moment of inertia 2,53 kg.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment 230 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment 368 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda 8 kg
Input diameter 24,0 mm
Okruženje
Nivo buke 65 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 7,073 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 14,601 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1193
Ugovorna garancija
Garancija 18 months