Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBX1600151403F |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBX1600151403F fotografija – Schneider- sirotin
GBX1600151403F
gearbox with straight teeth GBX- Ø 160 mm- reduction 15:1- < 10arcmin- 700 N.m
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 62
Lexium 52
Lexium 15
Lexium 62 ILM
Tip proizvoda ili komponente Planetarni reduktor
Tip reduktora Ravni zubi
Kratko ime uređaja GBX
Spoljni prečnik reduktora 160 mm
Kompatibilnost proizvoda SH3
MH3
ILM
Odnos redukcije 15:1
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor 10 arc.min
Torziona krutost 41 N.m/arcmin
Boja kućišta Crna
Materijal kućišta Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine C 45
Dodatne informacije Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima 30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Efikasnost 94 %
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Maksimalna radijalna sila Fr 4200 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
6000 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 10000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa 6000 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
8000 N pri 100 rpm, tokom 10000 sati na 30°C
Moment of inertia 12,35 g.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment 700 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment 1120 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda 22 kg
Okruženje
Nivo buke 70 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 45,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 23,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3832
Ugovorna garancija
Garancija 18 months