Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBY060012K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBY060012K fotografija – Schneider- sirotin
GBY060012K
ugaoni reduktor sa pravim zupcima GBI, Lexium, 60mm, redukcija 12:1, 18arc.min, 44N.m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 52
Lexium SD3
Lexium ILA
Lexium 32
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Lexium ILS
Lexium ILE
Tip reduktora Ravni zubi
Tip proizvoda ili komponente Ugaoni planetarni reduktor
Kratko ime uređaja GBY
Kompatibilnost proizvoda BMH (70 mm, 1
BSH (55 mm, 1
BSH (55 mm, 2
BSH (55 mm, 3
BSH (70 mm, 1
BRS3
ILE (66 mm, 1
ILE (66 mm, 2
ILA (57 mm, 1
ILA (57 mm, 2
ILS (57 mm, 1
ILS (57 mm, 2
ILS (57 mm, 3
SH3
MH3
ILM
Spoljni prečnik reduktora 60 mm
Odnos redukcije 12:1
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor 18 arc.min
Torziona krutost 2.5 N.m/arcmin
Boja kućišta Crna
Materijal kućišta Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine C 45
Dodatne informacije Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima 30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Efikasnost 92 %
Maksimalna radijalna sila Fr 340 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa 450 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
Moment of inertia 0,238 kg.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment 44 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment 70 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda 1,9 kg
Input diameter 14,0 mm
Okruženje
Nivo buke 70 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,7 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 1,862 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,023 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1167
Ugovorna garancija
Garancija 18 months