|
|
|
GBY080020K
ugaoni reduktor sa pravim zupcima GBI, Lexium, 80mm, redukcija 20:1, 15arc.min, 120N.m
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium ILS
Lexium 52
Lexium SD3
Lexium 62 ILM
|
Tip reduktora
|
Ravni zubi
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ugaoni planetarni reduktor
|
Kratko ime uređaja
|
GBY
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMI (70 mm, 2
BMH (70 mm, 1
BMH (70 mm, 2
BMH (70 mm, 3
BSH (70 mm, 1
BSH (70 mm, 2
BMH (100 mm, 1
BSH (100 mm, 1
BRS3
ILS (85 mm, 1
ILS (85 mm, 2
ILS (85 mm, 3
SH3
MH3
ILM
|
Spoljni prečnik reduktora
|
80 mm
|
Odnos redukcije
|
20:1
|
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor
|
15 arc.min
|
Torziona krutost
|
6.5 N.m/arcmin
|
Boja kućišta
|
Crna
|
Materijal kućišta
|
Crni anodizirani aluminijum
|
Materijal osovine
|
C 45
|
Dodatne informacije
|
Podmazan za životni vek
|
Servisni vek u satima
|
30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Efikasnost
|
92 %
|
Maksimalna radijalna sila Fr
|
650 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
|
Maksimalna osovinska sila Fa
|
1200 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
|
Moment of inertia
|
0,859 kg.cm²
|
Kontinuirani izlazni obrtni moment
|
120 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
|
Maksimalni izlazni obrtni moment
|
192 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
|
Masa proizvoda
|
5 kg
|
Input diameter
|
19,0 mm
|
Okruženje
Nivo buke
|
73 dB pri 1 m, bez opterećenja
|
Ip stepen zaštite
|
Izlaz osovine: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,2 cm
|
Package 1 Length
|
22 cm
|
Package 1 Weight
|
4,118 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8,691 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
2
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8,949 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1180
|
Ugovorna garancija
|
|