Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBY120040K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBY120040K fotografija – Schneider- sirotin
GBY120040K
ugaoni menjač pravi zubi GBI-Ø 120 mm - redukcija 40:1<13 luk.min -230 N.m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 52
Lexium 32
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Tip reduktora Ravni zubi
Tip proizvoda ili komponente Ugaoni planetarni reduktor
Kratko ime uređaja GBY
Kompatibilnost proizvoda BMI (70 mm, 2
BMH (70 mm, 2
BSH (70 mm, 2
BSH (100 mm, 1
SH3
MH3
ILM
Spoljni prečnik reduktora 120 mm
Odnos redukcije 40:1
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor 13 arc.min
Torziona krutost 13 N.m/arcmin
Boja kućišta Crna
Materijal kućišta Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine C 45
Dodatne informacije Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima 30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Efikasnost 92 %
Maksimalna radijalna sila Fr 1500 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa 2100 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
Moment of inertia 2,84 kg.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment 230 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment 368 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda 14 kg
Input diameter 24,0 mm
Okruženje
Nivo buke 75 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,5 cm
Package 1 Width 23,0 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 12,118 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 73,59 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1218
Ugovorna garancija
Garancija 18 months