|
|
|
GS2G4
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 4P, 63A, fuse type DIN, size 00C
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys GS
|
Kratko ime uređaja
|
GS2G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Broj polova
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
4t
|
Tip kontakata i sastav
|
4 NO
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
63 A (at 40 °C)
|
[ie] nazivna radna struja
|
40 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23A
40 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23B
63 A pri 400 V AC-23A
63 A pri 400 V AC-23B
63 A pri 500 V AC-23A
63 A pri 500 V AC-23B
63 A pri 690 V AC-23A
63 A pri 690 V AC-23B
|
Tip osigurača
|
DIN
|
Veličina osigurača
|
000
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Tip radne ručice
|
Spoljašnja prednja
Spoljašnja desna
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Nazivna snaga u w
|
30 kW pri 400 V
40 kW pri 500 V
55 kW pri 690 V
|
Moć uključenja
|
630 A pri 400 V AC-23B
|
Prekidna moć
|
500 A pri 400 V (AC-23B)
|
Podnosivi kratki spoj
|
10,6 kA
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
1500 ciklusa AC-23A
1500 ciklusa DC-23A
300 ciklusa AC-23B
300 ciklusa DC-23B
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: prstenaste stopice10…25 mm²
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 3,2 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Otpornost na vatru
|
850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1
960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Visina
|
118 mm
|
Širina
|
168 mm
|
Dubina
|
116,5 mm
|
Masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
19,7 cm
|
Package 1 Weight
|
1,587 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,234 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|