|
|
|
GS2N3
TeSys GS - rastavljač sa osiguračima - 3 P - 250A - DIN 1
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys GS
|
Kratko ime uređaja
|
GS2N
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3t
|
Tip kontakata i sastav
|
3 NO
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
250 A (at 40 °C)
|
[ie] nazivna radna struja
|
200 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23A
200 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23B
250 A pri 400 V AC-23A
250 A pri 400 V AC-23B
250 A pri 500 V AC-23A
250 A pri 500 V AC-23B
250 A pri 690 V AC-23A
250 A pri 690 V AC-23B
|
Tip osigurača
|
DIN
|
Veličina osigurača
|
1
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Tip radne ručice
|
Spoljašnja desna
Spoljašnja prednja
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Nazivna snaga u w
|
132 kW pri 400 V
160 kW pri 500 V
220 kW pri 690 V
|
Moć uključenja
|
2500 A pri 400 V AC-23B
|
Prekidna moć
|
2000 A pri 400 V (AC-23B)
|
Podnosivi kratki spoj
|
32,5 kA
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
1000 ciklusa AC-23A
1000 ciklusa AC-23B
200 ciklusa DC-23A
200 ciklusa DC-23B
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: sabirnice32 mm²
Kolo napajanja: prstenaste stopice95…240 mm²
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 25 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Otpornost na vatru
|
850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1
960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Visina
|
195 mm
|
Širina
|
234 mm
|
Dubina
|
146 mm
|
Masa proizvoda
|
3,2 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,0 cm
|
Package 1 Width
|
21,5 cm
|
Package 1 Length
|
34,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3,566 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
48,66 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|