Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GS2S3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GS2S3 fotografija – Schneider- sirotin
GS2S3
TeSys GS - rastavljač sa osiguračima - 3 P - 630A - DIN 3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys GS
Kratko ime uređaja GS2S
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač sa osiguračima
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3t
Tip kontakata i sastav 3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 630 A (at 40 °C)
[ie] nazivna radna struja 400 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi sa poklopcima priključaka DC-23A
630 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi sa poklopcima priključaka DC-23B
315 A pri 690 V AC-23A
400 A pri 690 V AC-23B
500 A pri 500 V AC-23A
500 A pri 500 V AC-23B
630 A pri 400 V AC-23A
630 A pri 400 V AC-23B
Tip osigurača DIN
Veličina osigurača 3
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Tip radne ručice Spoljašnja desna
Spoljašnja prednja
Direktna prednja
Nosači za montažu Ploča
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Nazivna snaga u w 295 kW pri 690 V
355 kW pri 400 V
355 kW pri 500 V
400 kW pri 690 V
Prekidna moć 60 W
Moć uključenja 6300 A pri 400 V AC-23B
Prekidna moć 5040 A pri 400 V (AC-23B)
Podnosivi kratki spoj 70 kA
Mehanička trajnost 8000 ciklusa
Električna trajnost 1000 ciklusa AC-23A
1000 ciklusa AC-23B
200 ciklusa DC-23A
200 ciklusa DC-23B
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: sabirnice63 mm²
Kolo napajanja: prstenaste stopice 2 kabl(ovi) 150 mm²
Kolo napajanja: prstenaste stopice 2 kabl(ovi) 300 mm²
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
Moment pritezanja Kolo napajanja: 44 N.m
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda CE
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja -20…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Otpornost na vatru 850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1
960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina 300 mm
Širina 364 mm
Dubina 250 mm
Masa proizvoda 16 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,000 cm
Package 1 Width 52,000 cm
Package 1 Length 44,000 cm
Package 1 Weight 16,962 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 42,424 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months