Tip radne ručice
|
Direktna prednja
Spoljašnja desna
Spoljašnja prednja
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
Nazivna snaga u w
|
400 kW pri 690 V
475 kW pri 690 V
560 kW pri 400 V
560 kW pri 500 V
|
Prekidna moć
|
110 W
|
Moć uključenja
|
10000 A pri 400 V AC-23B
|
Prekidna moć
|
8000 A pri 400 V (AC-23B)
|
Podnosivi kratki spoj
|
90 kA
|
Mehanička trajnost
|
5000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100 ciklusa DC-23A
100 ciklusa DC-23B
500 ciklusa AC-23A
500 ciklusa AC-23B
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: sabirnice80 mm²
Kolo napajanja: prstenaste stopice 4 kabl(ovi) 185 mm²
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 44 N.m
|