Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GV2MP01 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GV2MP01 fotografija – Schneider- sirotin
GV2MP01
TeSys GV2 - ugradni orman za TeSys GV2ME - IP41
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Orman
Kratko ime uređaja GV2MP
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda GV2ME
Enclosure type Ugradna montaža
Dopunske informacije
Lokacija montaže za pomoćne komponente Levo
Desno
Visina 140 mm
Širina 106,5 mm
Dubina 83 mm
Masa proizvoda 0,115 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP41 prednja strana
Karakteristike životne sredine Standardna sredina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,5 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 219 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 6,58 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 34,82 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 107
Ugovorna garancija
Garancija 18 months