Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GV2RT16 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GV2RT16 fotografija – Schneider- sirotin
GV2RT16
TeSys GV2 - prekidač - termomagnetna zaštita - 9…14 A - vijčani priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys Deca
Ime proizvoda TeSys GV2
Tip proizvoda ili komponente Motorni prekidač
Kratko ime uređaja GV2RT
Primena uređaja Zaštita motora
Motor
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
AC-3e u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija mreže 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-4-1
Snaga motora kw 2,2 kW pri 220/230 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
3 kW pri 220/230 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
5,5 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
5,5 kW pri 440 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
7,5 kW pri 440 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
7,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
9 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
11 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
4 kW pri 230/240 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
6,3 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
6,3 kW pri 440 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
10 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
12,5 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
Prekidna moć 100 kA Icu pri 220/230 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
8 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
6 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
3 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Ručica
[in] nazivna struja 14 A
Opseg podešavanja termičke zaštite 9…14 A u skladu sa IEC 60947-4-1
Prekostrujna zaštita 280 A
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 14 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-1
Snaga disipacije po polu 2,5 W
Mehanička trajnost 100000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za AC-3 pri 415 V In
100000 ciklusa za AC-3e pri 415 V In
Vremensko opterećenje Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Moment pritezanja 1,7 N.m - na vijčani priključni blok
Način fiksiranja 35 mm simetrična DIN šina: kačenjem
Panel: pričvršćivanje zavrtnjem (sa pločom za adaptaciju)
Pozicija montiranja ručice Horizontalno
Vertikalno
Širina 45 mm
Visina 89 mm
Dubina 78,5 mm
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za rad -20…60 °C
Mehanička robusnost Udara: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5...150 Hz
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,300 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 283,900 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,148 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 125,988 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4edf964a-e939-47a6-abe8-a948881d9d94
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 42
Ugovorna garancija
Garancija 18 months