|
|
|
GV4AE11
Pomoćni kontakt, TeSys GV4, 690VAC, 1 NO/NC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
GV4AE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Primena uređaja
|
Signalizacija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO/NC
|
[ue] nazivni radni napon
|
<= 690 V
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A u skladu sa IEC 60947-5-1
5 A u skladu sa CSA C22.2 No 14
5 A u skladu sa UL 508
|
Način montiranja
|
Unutrašnja ugradnja
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
5 A <= 690 V AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
5 A <= 48 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
4 A 110/127 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A 220/240 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
2,5 A 380...440 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,11 A 660/690 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
5 A <= 24 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
2,5 A 48 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,6 A 110/127 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,3 A 250 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
2,5 A <= 24 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A 48 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,35 A 110/127 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,05 A 250 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
1 A <= 24 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,2 A 48 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,05 A 110/127 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,03 A 250 V DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Nazivna snaga u va
|
120 VA AC-12 pri 24 V u skladu sa IEC 60947-5-1
240 VA AC-12 pri 48 V u skladu sa IEC 60947-5-1
635 VA AC-12 pri 110/127 V u skladu sa IEC 60947-5-1
1200 VA AC-12 pri 230/240 V u skladu sa IEC 60947-5-1
2200 VA AC-12 pri 380/440 V u skladu sa IEC 60947-5-1
3450 VA AC-12 pri 660/690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Nazivna snaga u w
|
DC-12: 120 W 24 V u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12: 120 W 48 V u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12: 66 W 110 V u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12: 75 W 250 V u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Pripadajući osigurač
|
5 A gG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
|
Minimalna struja preklapanja
|
2 mA
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Mehanička trajnost
|
40000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Opružni priključni blokovi 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Okruženje
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,000 cm
|
Package 2 Weight
|
251,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,353 kg
|
Održivost ponude
|
|