Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GV4L25N |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GV4L25N fotografija – Schneider- sirotin
GV4L25N
Motorni prekidač, TeSys GV4, 3P, 25A, Icu 50kA, magnetni, EverLink terminali
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys GV4
Grupa proizvoda TeSys Deca
Kratko ime uređaja GV4L
Ime proizvoda TeSys GV4
Tip proizvoda ili komponente Motorni prekidač
Primena uređaja Zaštita motora
Tehnologija zaštitne jedinice Strujna
Elektronska
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
Radni položaj Bilo koja pozicija
Snaga motora kw 7,5 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
9 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
11 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
9 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
11 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
9 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
11 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
Prekidna moć 100 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
8 kA Icu pri 660...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Zakretna ručica
[in] nazivna struja 25 A
Prekostrujna zaštita 150…350 A
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 115 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
Snaga disipacije po polu 6,1 W
Mehanička trajnost 40000 ciklusa
Električna trajnost 40000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In/2
20000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In
Maksimalni radni ciklus 25 ciklusa/h
Vremensko opterećenje Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Povezivanje - priključci EverLink BTR vijčani priključak (gornji) 1 kabl(ovi) 1,5…70 mm² - jednožični
EverLink BTR vijčani priključak (gornji) 1 kabl(ovi) 1,5…50 mm² - fleksibilni
EverLink BTR vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 2,5…95 mm² - jednožični
EverLink BTR vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 2,5…70 mm² - fleksibilni
Moment pritezanja 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mehanička robusnost Vibracije: +/- 1 mm 2...13.2 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije: 0.7 gn 13.2...100 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara: 15 gn 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Visina 155 mm
Širina 81 mm
Dubina 165 mm
Masa proizvoda 1,65 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-1
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IEC
CCC
EAC
EU-RO MR
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti 3
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Nadmorska visina za rad uređaja 5000 m
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,8 cm
Package 1 Width 10,2 cm
Package 1 Length 22,2 cm
Package 1 Weight 1,841 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months