Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GV4PE50B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GV4PE50B fotografija – Schneider- sirotin
GV4PE50B
Prekidač motora, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, termalno magnetni, Everlink terminali
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys GV4
Grupa proizvoda TeSys Deca
Kratko ime uređaja GV4PE
Ime proizvoda TeSys GV4
Tip proizvoda ili komponente Motorni prekidač
Primena uređaja Zaštita motora
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Elektronska
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
Radni položaj Bilo koja pozicija
Snaga motora kw 11 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
22 kW pri 400...415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
30 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
30 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
37 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
45 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz
Prekidna moć 50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 208Y/120 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947
35 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947
18 kA pri 480Y/277 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947
14 kA pri 600Y/347 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 60947
Tip upravljanja Ručica
[in] nazivna struja 50 A
Prekostrujna zaštita 850 A
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 115 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
Snaga disipacije po polu 4,6 W
Mehanička trajnost 40000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In/2
10000 ciklusa za AC-3 pri 440 V In
Maksimalni radni ciklus 25 ciklusa/h
Vremensko opterećenje Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
Povezivanje - priključci EverLink BTR vijčani priključak (gornji) 1 kabl(ovi) 1,5…70 mm² - jednožični
EverLink BTR vijčani priključak (gornji) 1 kabl(ovi) 1,5…50 mm² - fleksibilni
EverLink BTR vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 2,5…95 mm² - jednožični
EverLink BTR vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 2,5…70 mm² - fleksibilni
Moment pritezanja 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mehanička robusnost Vibracije: +/- 1 mm 2...13.2 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije: 0.7 gn 13.2...100 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara: 15 gn 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Osetljivost gubitka faze Da u skladu sa IEC 60947-4-1
Visina 155 mm
Širina 81 mm
Dubina 116 mm
Masa proizvoda 1,45 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-1
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti 3
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Nadmorska visina za rad uređaja 5000 m
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,7 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 1,67 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,77 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months