|
|
|
GZ1AN11
Easypact TVS - pomoćni kontakt montaža na levoj strani - NO+NC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys Power
|
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Kratko ime uređaja
|
GZ1AN
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…2,5 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…2,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…2,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm²fleksibilni sa
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact EasyPact TVS GZ1E prekidač
|
Lokacija za montiranje
|
Leva strana
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Trenutno 1 NO + 1 NC
|
Raspored kontakata
|
1 NO + 1 NC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
[ue] nazivni radni napon
|
48...690 V AC
24...240 V DC
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
6 A
|
Tip zaštite
|
GG osigurač 10 A
|
Mehanička trajnost
|
100000 ciklusa
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Nazivna snaga u va
|
300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
400 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
500 VA pri 110…127 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
720 VA pri 230…240 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
850 VA pri 380…415 V AC-15 - električna trajnost: 70000 ciklusa
|
Nazivna snaga u w
|
120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 70000 ciklusa
140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 70000 ciklusa
140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 70000 ciklusa
180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 70000 ciklusa
240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 70000 ciklusa
|
Visina
|
89 mm
|
Širina
|
9,3 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
43,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
488,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,156 kg
|
Održivost ponude
|
|