Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GZ1AN20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GZ1AN20 fotografija – Schneider- sirotin
GZ1AN20
Easypact-pomoćni kontaktni blok - 2 NO + 0 NC - vijčani priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys Power
Grupa proizvoda Easy TeSys
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontaktni blok
Kratko ime uređaja GZ1AN
Primena uređaja Upravljanje
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact TVS GZ1E prekidač
Lokacija za montiranje Leva strana
Operacije pomoćnih kontakata Trenutno 1 NO + 1 NC
Raspored kontakata 1 NO + 1 NC
Visina 89 mm
Širina 9,3 mm
Dubina 66 mm
Masa proizvoda 0,05 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 44,300 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 15,000 cm
Package 2 Weight 498,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,144 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1