|
|
|
GZ1AU225
podnaponski okidač GZ1-AU - 220..240 V AC 50 Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podnaponski okidač
|
Primena uređaja
|
Zaštita
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact EasyPact TVS GZ1E prekidač
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi
|
Visina
|
89 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Masa proizvoda
|
0,105 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
113,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,884 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
87,144 kg
|
Održivost ponude
|
|