Broj polova
|
3P
|
Tip mreže
|
AC
|
Kategorija upotrebe
|
AC-3
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
Zavrtnjima
|
Nosači za montažu
|
Šina
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Snaga motora kw
|
5,5 kW pri 230 V AC 50/60 Hz
9 kW pri 400 V AC 50/60 Hz
11 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
11 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
|
Prekidna moć
|
Icu: 2 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 10 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 30 kA pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 3 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ics] servisna prekidna moć
|
100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
75 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
75 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Taster
|
Opseg podešavanja termičke zaštite
|
17…23 A
|
Prekostrujna zaštita
|
327 A
|
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Snaga disipacije
|
2.5 W (po polu)
|
Mehanička trajnost
|
100000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za AC-3
|
Maksimalni radni ciklus
|
25 ciklusa/h
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 2 1…6 mm² - cable stiffness: jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Visina
|
89 mm
|
Širina
|
44,5 mm
|
Dubina
|
78 mm
|
Masa proizvoda
|
0,26 kg
|