Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GZ1E32 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GZ1E32 fotografija – Schneider- sirotin
GZ1E32
motorni prekidač GZ1 - 3P 3d - 24..32A - termomagnetna zaštitna jedinica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys
Grupa proizvoda Easy TeSys Power
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Kratko ime uređaja GZ1E
Primena uređaja Motor
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-1 dodatak 7.1.6
Boja Siva (RAL 7011)
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Kategorija upotrebe AC-3
Frekvencija mreže 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Način montiranja Stezaljkom
Zavrtnjima
Nosači za montažu Šina
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Snaga motora kw 22 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri 230 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 400 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
Prekidna moć Icu: 2 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 10 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 30 kA pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: 3 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć 100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
75 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
75 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Taster
Opseg podešavanja termičke zaštite 24…32 A
Prekostrujna zaštita 416 A
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Snaga disipacije 2.5 W (po polu)
Mehanička trajnost 100000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za AC-3
Maksimalni radni ciklus 25 ciklusa/h
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 2 1…6 mm² - cable stiffness: jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Visina 89 mm
Širina 44,5 mm
Dubina 78 mm
Masa proizvoda 0,26 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
IEC 60947-4
Zaštitni tretman TH
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 9,100 cm
Package 1 Weight 266,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,732 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 44