Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GZ1LE05 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GZ1LE05 fotografija – Schneider- sirotin
GZ1LE05
Prekidač motora GZ1 - 3 pola 3d - 0,63..1A - termomagnetna jedinica za isključivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys
Grupa proizvoda Easy TeSys Power
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Kratko ime uređaja GZ1LE
Primena uređaja Motor
Tehnologija zaštitne jedinice Strujna
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-1 dodatak 7.1.6
Boja Siva (RAL 7011)
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Kategorija upotrebe AC-3
Frekvencija mreže 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Način montiranja Zavrtnjima
Stezaljkom
Nosači za montažu Šina
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Snaga motora kw 0,37 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
Prekidna moć Icu: >= 100 kA pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć 100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Taster
[in] nazivna struja 1 A
Prekostrujna zaštita 13 A
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Snaga disipacije 2.5 W (po polu)
Mehanička trajnost 100000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za AC-3
Maksimalni radni ciklus 25 ciklusa/h
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 2 1…6 mm² - cable stiffness: jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Visina 89 mm
Širina 44,5 mm
Dubina 78 mm
Masa proizvoda 0,25 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-4
IEC 60947-2
Zaštitni tretman TH
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 217,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,587 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 105,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 85,248 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 44