Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

HMIET6400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
HMIET6400 fotografija – Schneider- sirotin
HMIET6400
7" wide screen touch panel, 16M colors, COM x 2, ETH x 1, USB host / device, RTC, DC24V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony ET6
Tip proizvoda ili komponente Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
Namena softvera Vijeo Designer Basic
Operativni sistem VxWorks
Ime procesora ARM Cortex-A8
Dopunske informacije
Veličina displeja 7 inča
Tip displeja TFT LCD u boji
Boja displeja 16 miliona boja
Rezolucija displeja 800 x 480 piksela WVGA
Operatorski panel osetljiv na dodir Single touch analogni rezistivni
Jačina osvetljenja 16 nivoa
Font teksta ASCII
ASCII (evropski znakovi)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Japanski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalni kineski)
[us] nazivni napon napajanja 24 V DC +/- 20%
Udarna struja 30 A
Lokalna signalizacija Status LED zelena, trajna za u radu
Status LED narandžasta, trajna za pokretanje softvera
Status LED crvena, trajna za napajanje (ON)
Status LED, off za napajanje (OFF)
Potrošnja 9 W
Broj strana 200 aplikacionih strana
Frekvencija procesora 800 MHz
Ethernet port 10/100BASE
Opis memorije Device memory 256 MB
User data memory 256 MB
Rezervna memorija 128 kB
Integrisani načini povezivanja 1 COM1 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin muški - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)donji
1 COM2 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin muški - RS422/RS485 (brzina: 2400...115200 bps)donji
COM2 serijska veza (brzina: 2400...187500 bps)donji
1 Ethernetdonji
1 USB 2.0 tip Apovratak
1 USB 2.0 type micro Bpovratak
Napajanje Spoljašnje napajanje
Sat realnog vremena Ugrađen 0...50 °C
Ugrađen 10...90 % RH
Protokoli koji se mogu učitati Modbus
Uni-TE
Protokoli drugih proizvođača opreme
Brend procesora Schneider Electric
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja, montaža na 1.6...5 mm debljina panela
Dimenzije izreza 190 x 135 mm panel cut dimension
Visina 151 mm
Širina 206 mm
Dubina 45 mm
Masa proizvoda 0,61 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 5 milisekundi
Materijal kućišta PC
Materijal prednje strane Plastika
Standardi EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1-201
Sertifikacija proizvoda CE
UL
EAC u postupku
KC-Mark (pending)
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2 (zadnji panel)
IP65 u skladu sa IEC 61131-2 (prednji panel)
Otpornost na udare 147 m/s² za 11 milisekundi (X, Y, Z pravci za 3 puta) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Otpornost na vibracije +/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smerovi za 10 ciklusa (oko 100 min) u skladu sa EN/IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (energetski portovi) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (signalni portovi)
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivo 3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 19,000 cm
Package 1 Length 28,200 cm
Package 1 Weight 879,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,120 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 922