|
|
|
HMIET6501
10" wide screen touch panel, 16M colors, COM x 2, USB device, RTC, DC24V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Harmony ET6
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
|
Namena softvera
|
Vijeo Designer Basic
|
Operativni sistem
|
VxWorks
|
Ime procesora
|
ARM Cortex-A8
|
Dopunske informacije
Veličina displeja
|
10 inča
|
Tip displeja
|
TFT LCD u boji
|
Boja displeja
|
16 miliona boja
|
Rezolucija displeja
|
1024 x 600 piksela WSVGA
|
Operatorski panel osetljiv na dodir
|
Single touch analogni rezistivni
|
Jačina osvetljenja
|
16 nivoa
|
Font teksta
|
ASCII
ASCII (evropski znakovi)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Japanski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalni kineski)
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC +/- 20%
|
Udarna struja
|
30 A
|
Lokalna signalizacija
|
Status LED zelena, trajna za u radu
Status LED narandžasta, trajna za pokretanje softvera
Status LED crvena, trajna za napajanje (ON)
Status LED, off za napajanje (OFF)
|
Potrošnja
|
11 W
|
Broj strana
|
200 aplikacionih strana
|
Frekvencija procesora
|
800 MHz
|
Opis memorije
|
Device memory 256 MB
User data memory 256 MB
Rezervna memorija 128 kB
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 COM1 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin muški - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)donji
1 COM2 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin muški - RS422/RS485 (brzina: 2400...115200 bps)donji
COM2 serijska veza (brzina: 2400...187500 bps)donji
1 USB 2.0 type micro Bpovratak
|
Napajanje
|
Spoljašnje napajanje
|
Sat realnog vremena
|
Ugrađen 0...50 °C
Ugrađen 10...90 % RH
|
Protokoli koji se mogu učitati
|
Modbus
Uni-TE
Protokoli drugih proizvođača opreme
|
Brend procesora
|
Schneider Electric
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja, montaža na 1.6...5 mm debljina panela
|
Dimenzije izreza
|
255 x 185 mm panel cut dimension
|
Visina
|
201 mm
|
Širina
|
271 mm
|
Dubina
|
47 mm
|
Masa proizvoda
|
0,99 kg
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
5 milisekundi
|
Materijal kućišta
|
PC
|
Materijal prednje strane
|
Plastika
|
Standardi
|
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1-201
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UL
EAC u postupku
KC-Mark (pending)
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2 (zadnji panel)
IP65 u skladu sa IEC 61131-2 (prednji panel)
|
Otpornost na udare
|
147 m/s² za 11 milisekundi (X, Y, Z pravci za 3 puta) u skladu sa EN/IEC 61131-2
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smerovi za 10 ciklusa (oko 100 min) u skladu sa EN/IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (energetski portovi) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (signalni portovi)
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivo 3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11 cm
|
Package 1 Width
|
25 cm
|
Package 1 Length
|
37 cm
|
Package 1 Weight
|
1,533 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,816 kg
|
Održivost ponude
|
|