|
|
|
HMIPSOS742D1W01
Easy Panel PC, Optimized 15"(4:3) DC, Celeron CPU, 4GB RAM, 128GB SSD,ETHx2, USBx4, COMx2, Remote Switch,Win10
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Harmony iPC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Optimizovani panel osetljiv na dodir
|
Ime procesora
|
Intel Celeron 3855U at 1,6 GHz
|
Broj senzora
|
1 2.5" SATA
1 M.2 (support mSATA SSD only)
|
Veličina displeja
|
15 inča
|
Boja displeja
|
16777216 boja
|
Osvetljenost
|
350 cd/m²
|
Rezolucija u pikselima
|
1024 x 768
|
Tip video kontrolera
|
Intel HD Graphics 510
|
Operativni sistem
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitvišejezični
|
Paket softvera
|
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA licenca nije uključena
|
Dopunske informacije
Broj tačaka
|
1
|
Tip priključka
|
Ekran osetljiv na dodir
|
Tip memorije
|
4 GB RAM DDR4 on-board
|
Oprema za skladištenje podataka
|
128 GB mSATA SSD
|
Razmera
|
4:3
|
Tip displeja
|
TFT LCD u boji
LED
|
Rezolucija displeja
|
1024 x 768 piksela XGA
|
Životni vek pozadinskog osvetljenja
|
50000 časova
|
Vidni ugao horizontalni x vertikalni
|
160 x 170°
|
Operatorski panel osetljiv na dodir
|
Single touch analogni rezistivni
|
Tip hlađenja
|
Pasivno
Bez ventilatora
|
Watchdog tajmer
|
1…255 milisekundi
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 muški SUB-D 9 connector RS232/RS485/RS422 on switchable (default RS232)
1 muški SUB-D 9 connector RS232/RS485/RS422 on switchable (default RS422/RS485)
4USB 3.0 port
2 RJ45 connector Ethernet port at 10/100/1000 Mbit/s
1 HDMI connector HDMI
1 uklonjivi opružni konektor connector digitalni ulaz
|
[us] nazivni napon
|
12...24 V DC - 15...20 %
|
[in] nazivna struja
|
1,9 A
|
Potrošnja
|
25…60 W
|
Obrada površine
|
Aluminium crna
|
Materijal
|
Legura aluminijuma
|
Način fiksiranja
|
Panel za montažu: by clips and screws (0...50 °C)
|
Opis natpisne pločice
|
75 mm x 75 mm VESA mounting
|
Širina
|
393 mm
|
Visina
|
293 mm
|
Dubina
|
47 mm
|
Dimenzije izreza
|
383 x 283 mm
|
Masa proizvoda
|
3,85 kg
|
Veličina displeja
|
15" single-touch
|
Glavni tip
|
Optimised
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65 prednji panel:
IP20 zadnji panel:
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Standardi
|
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-5
|
Direktive
|
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
|
Temperatura okoline za rad
|
0…55 °C SSD
0…45 °C HDD
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f = 3…150 Hz)SSD
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
44,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,734 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
126,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
103,744 kg
|
Broj proizvoda po nivou na paleti
|
4
|
Nivoi po paleti
|
2
|
Održivost ponude
|
|