|
|
|
HMIS5T
STU baza panela - tamnosiva - širina 118 mm - dubina 40.1 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony STU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zadnji panel
|
Dopunske informacije
Materijal kućišta
|
PC/PBT
|
Visina
|
98,15 mm
|
Širina
|
118 mm
|
Dubina
|
40,1 mm
|
Masa proizvoda
|
0,354 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UKCA
UKEX
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,8 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
18,3 cm
|
Package 1 Weight
|
363,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,306 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
110,0 cm
|
Package 3 Weight
|
160,344 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
143
|
|
|