Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

HMIS85 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
HMIS85 fotografija – Schneider- sirotin
HMIS85
5.7" prednji panel sa ekranom osetljivim na dodir za STU/SCU LED TFT LCD u boji
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony SCU
Tip proizvoda ili komponente Mali displej ekrana osetljivog na dodir
Veličina displeja 5.7 inča
Rezolucija u pikselima 320 x 240 piksela QVGA
Dopunske informacije
Tip displeja Sa pozadinski LED TFT LCD u boji
Operatorski panel osetljiv na dodir Analogni
Životni vek pozadinskog osvetljenja 50000 časova sa 65536 boja
Jačina osvetljenja 16 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir
Vidni ugao horizontalno x vertikalno 60° levo
60° desno
40° od gore
60° odozdo
Font teksta Korejski
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
ASCII
Tajvanski (tradicionalni kineski)
Japanski (ANK, Kanji)
Visina 129,15 mm
Širina 163 mm
Dubina 129,4 mm
Masa proizvoda 0,405 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UKCA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,4 cm
Package 1 Width 5,6 cm
Package 1 Length 26,7 cm
Package 1 Weight 660 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 143