Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

HMIST6400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
HMIST6400 fotografija – Schneider- sirotin
HMIST6400
touch panel screen, Harmony ST6, 7inch wide display, 2COM, 2Ethernet, USB host and device, 24V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony ST6
Tip proizvoda ili komponente Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
Paket softvera EcoStruxure Operator Terminal Expert
Ime procesora ARM Cortex-A8
Frekvencija procesora 800 MHz
Opis memorije 1 GB device memory
128 MB user data memory
512 kB rezervna memorija
Dopunske informacije
Veličina displeja 7 inča
Tip displeja TFT LCD u boji
Boja displeja 16 miliona boja
Rezolucija displeja 800 x 480 piksela WVGA
Operatorski panel osetljiv na dodir Single touch analogni rezistivni
Životni vek pozadinskog osvetljenja 50000 časova sa bela
Jačina osvetljenja 16 nivoa
Font teksta ASCII
ASCII (evropski znakovi)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Japanski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalni kineski)
[Us] nazivni napon napajanja 24 V DC (+/- 20%)
Potrošnja 9 W
Udarna struja 30 A
Lokalna signalizacija Status LED zelena, trajna za nije na vezi
Status LED zelena, trajna za u radu
Status LED zelena, treperenje za u radu
Status LED zelena, koja se polako isključuje za uređaj na čekanju
Status LED narandžasta, treperenje za pokretanje softvera
Status LED crvena, trajna za napajanje (ON)
Status LED crvena, treperenje za u radu
Status LED crvena, off za napajanje (OFF)
Broj strana 200 aplikacionih strana
Ethernet port 10/100BASE
Integrisani načini povezivanja 1 COM1 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin ženski - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)donji
1 COM2 serijska veza - ženski RJ45 - RS485 (brzina: 2400...115200 bps)povratak
COM2 serijska veza (brzina: 2400...187500 bps)povratak
1 USB 2.0 tip Adonji
1 USB 2.0 type micro B
2 Ethernet
Napajanje Spoljašnje napajanje
Sat realnog vremena Ugrađen 0...50 °C
Ugrađen 10...90 % RH
Protokoli koji se mogu učitati Modbus
Uni-TE
Protokoli drugih proizvođača opreme
Brend procesora Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja, montaža na 1.6...5 mm debljina panela u skladu sa UL 61010-2-201
Sa 4 zavrtnja u skladu sa IEC 61131-2
Sa 4 zavrtnja u skladu sa IEC 61000-6-2
Materijal kućišta PC
Materijal prednje strane Aluminium
Označavanje CE
Dimenzije izreza 190 x 135 mm panel cut dimension
Visina 153 mm
Širina 208 mm
Dubina 45 mm
Masa proizvoda 0,8 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 5 milisekundi
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Sertifikacija proizvoda CSA
CE
UKCA
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2 (zadnji panel)
IP65 u skladu sa IEC 61131-2 (prednji panel)
Nema stepen zaštite NEMA 4 prednji panel (upotreba u zatvorenom)
NEMA 13 prednji panel (u ormanu)
Otpornost na udare 147 m/s² za 11 milisekundi (X, Y, Z pravci za 3 puta) u skladu sa IEC 61131-2
Otpornost na vibracije +/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smerovi za 10 ciklusa (oko 100 min) u skladu sa IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (energetski portovi) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (signalni portovi)
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2 nivo 3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,200 cm
Package 1 Width 17,500 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 1,014 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,457 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 680