|
|
|
HMIST6500
touch panel screen, Harmony ST6, 10inch wide display, 2COM, 2Ethernet, USB host and device, 24V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony ST6
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
|
Paket softvera
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Ime procesora
|
ARM Cortex-A8
|
Frekvencija procesora
|
800 MHz
|
Opis memorije
|
1 GB device memory
512 kB rezervna memorija
128 MB user data memory
|
Dopunske informacije
Veličina displeja
|
10 inča
|
Tip displeja
|
TFT LCD u boji
|
Boja displeja
|
16 miliona boja
|
Rezolucija displeja
|
1024 x 600 piksela WSVGA
|
Operatorski panel osetljiv na dodir
|
Single touch analogni rezistivni
|
Životni vek pozadinskog osvetljenja
|
50000 časova sa bela
|
Jačina osvetljenja
|
16 nivoa
|
Font teksta
|
ASCII
ASCII (evropski znakovi)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Japanski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalni kineski)
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC (+/- 20%)
|
Potrošnja
|
12,6 W
|
Udarna struja
|
30 A
|
Lokalna signalizacija
|
Status LED zelena, trajna za nije na vezi
Status LED zelena, trajna za u radu
Status LED zelena, treperenje za u radu
Status LED zelena, koja se polako isključuje za uređaj na čekanju
Status LED narandžasta, treperenje za pokretanje softvera
Status LED crvena, trajna za napajanje (ON)
Status LED crvena, treperenje za u radu
Status LED crvena, off za napajanje (OFF)
|
Broj strana
|
200 aplikacionih strana
|
Ethernet port
|
10/100BASE
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 COM1 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin ženski - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)donji
1 COM2 serijska veza - ženski RJ45 - RS485 (brzina: 2400...115200 bps)povratak
COM2 serijska veza (brzina: 2400...187500 bps)povratak
1 USB 2.0 tip Adonji
1 USB 2.0 type micro B
2 Ethernet
|
Napajanje
|
Spoljašnje napajanje
|
Sat realnog vremena
|
Ugrađen 0...50 °C
Ugrađen 10...90 % RH
|
Protokoli koji se mogu učitati
|
Modbus
Uni-TE
Protokoli drugih proizvođača opreme
|
Brend procesora
|
Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja, montaža na 1.6...5 mm debljina panela u skladu sa UL 61010-2-201
Sa 4 zavrtnja u skladu sa IEC 61131-2
Sa 4 zavrtnja u skladu sa IEC 61000-6-2
|
Materijal kućišta
|
PC
|
Materijal prednje strane
|
Aluminium
|
Označavanje
|
CE
|
Dimenzije izreza
|
255 x 185 mm panel cut dimension
|
Visina
|
203 mm
|
Širina
|
273 mm
|
Dubina
|
47 mm
|
Masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
CE
UKCA
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2 (zadnji panel)
IP65 u skladu sa IEC 61131-2 (prednji panel)
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4 prednji panel (upotreba u zatvorenom)
NEMA 13 prednji panel (u ormanu)
|
Otpornost na udare
|
147 m/s² za 11 milisekundi (X, Y, Z pravci za 3 puta) u skladu sa IEC 61131-2
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smerovi za 10 ciklusa (oko 100 min) u skladu sa IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (energetski portovi) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (signalni portovi)
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2 nivo 3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,500 cm
|
Package 1 Width
|
28,000 cm
|
Package 1 Length
|
34,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,825 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,300 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
960
|
|
|