Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

HMIST6700 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
HMIST6700 fotografija – Schneider- sirotin
HMIST6700
touch panel screen, Harmony ST6, 15inch wide display, 2COM, 2Ethernet, USB host and device, 24V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony ST6
Tip proizvoda ili komponente Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
Paket softvera EcoStruxure Operator Terminal Expert
Ime procesora ARM Cortex-A8
Frekvencija procesora 800 MHz
Opis memorije 1 GB device memory
512 kB rezervna memorija
128 MB user data memory
Dopunske informacije
Veličina displeja 15 inča
Tip displeja TFT LCD u boji
Boja displeja 16 miliona boja
Rezolucija displeja 1366 x 768 pixels FWXGA
Operatorski panel osetljiv na dodir Single touch analogni rezistivni
Životni vek pozadinskog osvetljenja 50000 časova sa bela
Jačina osvetljenja 16 nivoa
Font teksta ASCII
ASCII (evropski znakovi)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Japanski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalni kineski)
[Us] nazivni napon napajanja 24 V DC (+/- 20%)
Potrošnja 18,5 W
Udarna struja 30 A
Lokalna signalizacija Status LED zelena, trajna za nije na vezi
Status LED zelena, trajna za u radu
Status LED zelena, treperenje za u radu
Status LED zelena, koja se polako isključuje za uređaj na čekanju
Status LED narandžasta, treperenje za pokretanje softvera
Status LED crvena, trajna za napajanje (ON)
Status LED crvena, treperenje za u radu
Status LED crvena, off za napajanje (OFF)
Broj strana 200 aplikacionih strana
Ethernet port 10/100BASE
Integrisani načini povezivanja 1 COM1 serijska veza - 1 SUB-D 9-pin ženski - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)donji
1 COM2 serijska veza - ženski RJ45 - RS485 (brzina: 2400...115200 bps)povratak
COM2 serijska veza (brzina: 2400...187500 bps)povratak
1 USB 2.0 tip Adonji
1 USB 2.0 type micro B
2 Ethernet
Napajanje Spoljašnje napajanje
Sat realnog vremena Ugrađen 0...50 °C
Ugrađen 10...90 % RH
Protokoli koji se mogu učitati Modbus
Uni-TE
Protokoli drugih proizvođača opreme
Brend procesora Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
Način fiksiranja By 6 screws, montaža na 1.6...5 mm debljina panela u skladu sa UL 61010-2-201
By 6 screws u skladu sa IEC 61131-2
By 6 screws u skladu sa IEC 61000-6-2
Materijal kućišta PC
Materijal prednje strane Aluminium
Označavanje CE
Dimenzije izreza 394 x 250 mm panel cut dimension
Visina 268 mm
Širina 412 mm
Dubina 50 mm
Masa proizvoda 2,7 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Sertifikacija proizvoda CSA
CE
UKCA
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 61131-2 (zadnji panel)
IP65 u skladu sa IEC 61131-2 (prednji panel)
Nema stepen zaštite NEMA 4 prednji panel (upotreba u zatvorenom)
NEMA 13 prednji panel (u ormanu)
Otpornost na udare 147 m/s² za 11 milisekundi (X, Y, Z pravci za 3 puta) u skladu sa IEC 61131-2
Otpornost na vibracije +/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smerovi za 10 ciklusa (oko 100 min) u skladu sa IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (energetski portovi) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (signalni portovi)
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2 nivo 3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,000 cm
Package 1 Width 36,000 cm
Package 1 Length 53,000 cm
Package 1 Weight 3,375 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 38,000 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1445