Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

HMISTO705 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
HMISTO705 fotografija – Schneider- sirotin
HMISTO705
4.3" panel osetlijv na dodir, RS-232 priključni blok
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony STO & STU
Tip proizvoda ili komponente Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
Namena softvera EcoStruxure Operator Terminal Expert
Operativni sistem Harmony
Dopunske informacije
Veličina displeja 4.3 inch
Tip displeja TFT LCD u boji
Boja displeja 65536 boja
Rezolucija displeja 480 x 272 piksela
Operatorski panel osetljiv na dodir Analogni
Životni vek pozadinskog osvetljenja 50000 časova sa bela
Jačina osvetljenja 16 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir
Font teksta ASCII (evropski znakovi)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Korejski
Japanski (ANK, Kanji)
Ćirilica
Tajvanski (tradicionalni kineski)
[us] nazivni napon napajanja 12...24 V DC - 10...20 %
Potrošnja 7,5 W
Broj strana 8999
Opis memorije Rezervna kopija podataka 512 kB
Memorija aplikacije 26 MB
Integrisani načini povezivanja 1 USB 2.0 tip mini B
1 USB 2.0 tip A
1 serijska veza - 9-pinski priključni blok - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)
Napajanje Spoljašnji izvor napajanja
Sat realnog vremena With RTC-battery set opciono
Protokoli koji se mogu učitati Protokoli drugih proizvođača opreme
Modbus
Kompatibilnost grupe proizvoda MitsubishI
Siemens
Omron
Allen-Bradley
Način fiksiranja By 2 installation fasteners, montaža na 1.5 do 6 mm debljina panela
Materijal kućišta PPT
Materijal prednje strane Plastika
Dimenzije izreza 77.5 x 112.5 mm
66 x 105 mm with mounting adaptor
Masa proizvoda 0,22 kg
Okruženje
Standardi ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 142
EN 61000-6-2
CSA C22.2 No 213
UL 61010-1
EN 61131-2
EN 61000-6-4
UL 61010-2-201
Sertifikacija proizvoda KCC
CE
UL
C-Tick
ATEX zona 2/22
cUL
UKCA
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 2000 m
Ip stepen zaštite IP65f (prednji panel)
IP20 (zadnji panel)
Nema stepen zaštite NEMA 4X/13 prednji panel (upotrebu u zatvorenom)
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 61131-2
Otpornost na vibracije 1 gn (f = 5…150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
3.5 mm konstanta amplituda (f = 5…150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz)
Otpornost na elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to EN 61000-4-2
Otpornost na elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (direktni kontakt) conforming to EN 61000-4-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,2 cm
Package 1 Width 7,8 cm
Package 1 Length 18,2 cm
Package 1 Weight 548,5 g
Održivost ponude
SCIP broj 7155ec3f-2b83-4049-8830-d31f9c3341be
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 673