Veličina displeja
|
4.3 inch
|
Tip displeja
|
TFT LCD u boji
|
Boja displeja
|
65536 boja
|
Rezolucija displeja
|
480 x 272 piksela
|
Operatorski panel osetljiv na dodir
|
Analogni
|
Životni vek pozadinskog osvetljenja
|
50000 časova sa bela
|
Jačina osvetljenja
|
16 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir
|
Font teksta
|
ASCII (evropski znakovi)
Ćirilica
Tajvanski (tradicionalni kineski)
Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Japanski (ANK, Kanji)
Korejski
|
[us] nazivni napon napajanja
|
12...24 V DC - 10...20 %
|
Potrošnja
|
8,1 W
|
Broj strana
|
8999
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Opis memorije
|
Rezervna kopija podataka 512 kB
Memorija aplikacije 26 MB
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 USB 2.0 tip mini B
1 USB 2.0 tip A
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
|
Napajanje
|
Spoljašnji izvor napajanja
|
Sat realnog vremena
|
With RTC-battery set opciono
|
Protokoli koji se mogu učitati
|
Modbus TCP
Modbus
Protokoli drugih proizvođača opreme
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Omron
MitsubishI
Siemens
Allen-Bradley
|
Način fiksiranja
|
By 2 installation fasteners, montaža na 1.5 do 6 mm debljina panela
|
Materijal kućišta
|
PPT
|
Materijal prednje strane
|
Plastika
|
Dimenzije izreza
|
77.5 x 112.5 mm
66 x 105 mm with mounting adaptor
|
Masa proizvoda
|
0,22 kg
|
Standardi
|
UL 61010-2-201
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
UL 61010-1
ANSI/ISA 12.12.01
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
C-Tick
ATEX zona 2/22
KCC
UL
cUL
UKCA
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP65f (prednji panel)
IP20 (zadnji panel)
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4X/13 prednji panel (upotrebu u zatvorenom)
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 61131-2
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f = 5…150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
3.5 mm konstanta amplituda (f = 5…150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz)
Otpornost na elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to EN 61000-4-2
Otpornost na elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (direktni kontakt) conforming to EN 61000-4-2
|