|
|
|
HMISTW6400
touch panel screen, Harmony ST6 , 7inch wide display, 2Ethernet, USB host and device, 24V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony ST6
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
|
Namena softvera
|
Web interface za operator
|
Ime procesora
|
ARM Cortex-A8
|
Frekvencija procesora
|
800 MHz
|
Opis memorije
|
512 MB device memory
512 MB user data memory
128 kB rezervna memorija
|
Dopunske informacije
Veličina displeja
|
7 inča
|
Tip displeja
|
TFT LCD u boji
|
Boja displeja
|
16 miliona boja
|
Rezolucija displeja
|
800 x 480 piksela WVGA
|
Operatorski panel osetljiv na dodir
|
Single touch analogni rezistivni
|
Životni vek pozadinskog osvetljenja
|
50000 časova sa bela
|
Jačina osvetljenja
|
16 nivoa
|
Font teksta
|
ASCII
ASCII (evropski znakovi)
Katakana
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC (+/- 20%)
|
Potrošnja
|
9 W
|
Udarna struja
|
30 A
|
Lokalna signalizacija
|
Status LED zelena, trajna za nije na vezi
Status LED zelena, trajna za u radu
Status LED zelena, treperenje za u radu
Status LED zelena, koja se polako isključuje za uređaj na čekanju
Status LED narandžasta, treperenje za pokretanje softvera
Status LED crvena, trajna za napajanje (ON)
Status LED crvena, treperenje za u radu
Status LED crvena, off za napajanje (OFF)
|
Ethernet port
|
10/100BASE
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 USB 2.0 tip Apovratak
1 Ethernet - ženski RJ45donji
|
Napajanje
|
Spoljašnje napajanje
|
Sat realnog vremena
|
Ugrađen 0...50 °C
Ugrađen 10...90 % RH
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja, montaža na 1.6...5 mm debljina panela u skladu sa UL 61010-2-201
Sa 4 zavrtnja u skladu sa IEC 61131-2
Sa 4 zavrtnja u skladu sa IEC 61000-6-2
|
Materijal kućišta
|
PC
|
Materijal prednje strane
|
Aluminium
|
Označavanje
|
CE
|
Dimenzije izreza
|
190 x 135 mm panel cut dimension
|
Visina
|
153 mm
|
Širina
|
208 mm
|
Dubina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,8 kg
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
5 milisekundi
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
CE
UKCA
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 61131-2 (zadnji panel)
IP65 u skladu sa IEC 61131-2 (prednji panel)
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4 prednji panel (upotreba u zatvorenom)
NEMA 13 prednji panel (u ormanu)
|
Otpornost na udare
|
147 m/s² za 11 milisekundi (X, Y, Z pravci za 3 puta) u skladu sa IEC 61131-2
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smerovi za 10 ciklusa (oko 100 min) u skladu sa IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (energetski portovi) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (signalni portovi)
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2 nivo 3
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (pražnjenje u vazduhu)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,65 cm
|
Package 1 Width
|
18,29 cm
|
Package 1 Length
|
26,92 cm
|
Package 1 Weight
|
1,02 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,9 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
110 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
149,6 kg
|
Održivost ponude
|
|