Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

HMIYPACCKTPSX1 |
Schneider-Electric SIROTIN
HMIYPACCKTPSX1 fotografija – Schneider- sirotin
HMIYPACCKTPSX1
Easy Harmony panel iPC accessory Kit (mount clip, screws etc)
Schneider Electric
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony Panel iPC
Tip proizvoda ili komponente Set dodatne opreme
Dopunske informacije
Pribor /posebni deo Harmoni iPC
Sastav seta Mounting clip
Zavrtanj
Power connector
Mouting bracket HDD / SDD
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Harmony panel iPC
Širina 175 mm
Visina 45 mm
Dubina 235 mm
Masa proizvoda 0,19 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 23,5 cm
Package 1 Weight 200,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,78 kg
Broj proizvoda po nivou na paleti 4
Nivoi po paleti 3
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No