Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ILM0703P12A0000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ILM0703P12A0000 fotografija – Schneider- sirotin
ILM0703P12A0000
integrisani servo motor- 2.2 Nm - 6000 rpm- ključna osnova- multiturn- bez kočnice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PacDrive 3
Tip proizvoda ili komponente Servo motor integrisani pogon
Kratko ime uređaja ILM
Dopunske informacije
[us] nazivni napon 250...700 V
Stalna struja pri ukočenom rotoru 3 A
Stalni moment pri nultoj brzini 2,2 N.m
Vršni moment pri nultoj brzini 8,7 N.m
Nazivna izlazna snaga 720 W
Nazivni moment 1,15 N.m
Nazivna brzina 6000 rpm
Maksimalna struja irms 12 A
[in] nazivna struja 1,5 A
Vratilo Ključem
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 14 mm
Dužina osovine 30 mm
Širina ključa 20 mm
Tip povratne sprege Apsolutni višeobrtajni SinCos Hiperface
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 128 perioda
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Veličina prirubnice motora 70 mm
Konstanta momenta 0,76 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 49 V/krpm pri 20 °C
Broj polova motora 6
Inercija rotora 0,58 kg.cm²
Otpornost statora 2,7 Ω pri 20 °C za faza/faza
1,88 Ω pri 120 °C za faza/N
Induktivnost statora 13 mH pri 20 °C za faza/faza
6,5 mH pri 120 °C za faza/N
Maksimalna radijalna sila fr 730 N pri 1000 rpm
580 N pri 2000 rpm
510 N pri 3000 rpm
460 N pri 4000 rpm
430 N pri 5000 rpm
400 N pri 6000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 259 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 3
Prečnik prirubnice 60 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 82 mm
Masa proizvoda 4,2 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 59,0 cm
Package 1 Weight 4,78 kg
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4854