Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ILS1F573PC1A0 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ILS1F573PC1A0 fotografija – Schneider- sirotin
ILS1F573PC1A0
integrisani pogon ILS sa stepenim motorom - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium integrated drive
Tip proizvoda ili komponente Pokretni integrisani pogon
Kratko ime uređaja ILS
Tip motora 3-fazni koračni motor
Broj polova motora 6
Broj faza mreže Monofazno
[us] nazivni napon 36 V
24 V
Tip mreže DC
Komunikacioni interfejs CANopen DS301, integrisani
Dužina 138,9 mm
Tip namotaja Srednja brzina od rotacije i srednji obrtni moment
Električni priključak Industrijski konektor
Kočnica držanja Bez
Tip reduktora Bez
Nazivna brzina 200 rpm pri 24 V
500 rpm pri 36 V
Nazivni moment 1,5 N.m
Moment držanja 1,7 N.m
Dopunske informacije
Brzina prenosa 50, 100, 125, 250, 500, 800 i 1000 kbauds
Nosači za montažu Prirubnica
Veličina prirubnice motora 57 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 3
Prečnik prirubnice 38,1 mm
Dubina prirubnice 1,6 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,2 mm
Prečnik kruga za otvore 66,6 mm
Tip povratne sprege Indeksni puls
Vratilo Gladak
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 8 mm
Dužina osovine 21 mm
Ograničenje napona napajanja 18…40 V
Potrošnja struje 3500 mA maksimalni
Pridruženi osigurač 10 A
Tip ulaza/izlaza 4 signala (svaki se koristi kao ulaz ili izlaz)
Garantovano naponsko stanje 0 -3...4.5 V
Garantovano naponsko stanje 1 15...30 V
Struja digitalnog ulaza 10 mA na 24 V na/STO_A za sigurnosni ulaz
3 mA na 24 V na/STO_B za sigurnosni ulaz
2 mA u 24 V za 24 V signalni interfejs
Napon digitalnog izlaza 23...25 V
Maksimalna struja preklapanja 100 mA po izlazu
200 mA ukupno
Tip zaštite Preopterećenje izlaznog napona
Kratki spoj izlaznog napona
Safe torque off
Vršni moment pri nultoj brzini 1,5 N.m
Stalni moment pri nultoj brzini 1,5 N.m
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 20000 tačaka/obrtaju
Greška tačnosti +/- 6 arc min
Inercija rotora 0,38 kg.cm²
Maksimalna mehanička brzina 3000 rpm
Maksimalna radijalna sila Fr 50 N
Maksimalna osovinska sila Fa 100 N (zatezna sila)
8.4 N (pritisak sile)
Servisni vek u satima 20000 sati noseći
Označavanje CE
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Masa proizvoda 2 kg
Okruženje
Standardi EN 61800-3:2001, druga sredina
IEC 61800-3, Ed 2
IEC 50178
IEC 60072-1
IEC 50347
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3
Sertifikacija proizvoda UL
cUL
TÜV
Temperatura okoline za rad 50…65 °C (sa smanjenjem snage od 2 % po °C)
0…50 °C (bez smanjenja karakteristika)
Dopustiva temperatura u okolini uređaja 105 °C pojačalo
110 °C motor
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Relativna vlažnost 15…85 % bez kondenzacije
Otpornost na vibracije 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 150 m/s² 1000 šokova u skladu sa IEC 60068-2-29
Ip stepen zaštite IP41 čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
IP54 ukupno osim čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 19,0 cm
Package 1 Length 39,0 cm
Package 1 Weight 2,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 391
Ugovorna garancija
Garancija 18 months