Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44208 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44208 fotografija – Schneider- sirotin
INS44208
Unica system+ - Modularna jedinica VDI prazna (45x90) - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 4 modula
Sastav uređaja Provision for VDI unit
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Dubina 196 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 27,75 cm
Package 1 Weight 314,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 8,249 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3c0946a2-0360-4692-999f-6a1ce81f6c81
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da