Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44213 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44213 fotografija – Schneider- sirotin
INS44213
Unica system+ - Modularna jedinica VDI prazna (45x45) - antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Nijansa boje Antracit
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 2 modula
Sastav uređaja Provision for VDI unit
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Dubina 151 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 19,8 cm
Package 1 Weight 257,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,306 kg
Održivost ponude
SCIP broj 3c0946a2-0360-4692-999f-6a1ce81f6c81
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno