Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44218 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44218 fotografija – Schneider- sirotin
INS44218
Unica system+ - Modularna jedinica - prekidač - bela/siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Nijansa boje White/grey
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 2 modula
Sastav uređaja Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Fabric
Dubina 196 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 27,0 cm
Package 1 Weight 577,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,045 kg
Održivost ponude
SCIP broj 0f3c3283-6161-4986-902f-607d2458de11
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka