Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44220 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44220 fotografija – Schneider- sirotin
INS44220
Unica system+ - Modularna jedinica - 2xDE utičnica+USBA/C - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 6 modula
Sastav uređaja Socket-outlet + USB charger
Napon izlaza 5 V 2.4 A DC
Broj energetskih utičnica 2
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Dubina 218 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,200 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 440,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 29,800 cm
Package 2 Width 37,600 cm
Package 2 Length 58,600 cm
Package 2 Weight 9,994 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno