|
|
|
INS44221
Unica system+ - Modularna jedinica - 2xDE utičnica+USBA/C - antracit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 15, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Grupa proizvoda
|
Unica System+
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Desk modular unit
|
Veličina
|
M
|
Type of USB power supply
|
USB type A + C
|
Nijansa boje
|
Antracit
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Broj modula
|
6 modula
|
Sastav uređaja
|
Socket-outlet + USB charger
|
Napon izlaza
|
5 V 2.4 A DC
|
Broj energetskih utičnica
|
2
|
Standard utičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Završna obrada
|
Mat
|
Materijal
|
Aluminijum
|
Dubina
|
218 mm
|
Visina
|
64 mm
|
Širina
|
64 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
30,000 cm
|
Package 1 Weight
|
446,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,366 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
84
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
37,500 kg
|
Održivost ponude
|
|