Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44222 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44222 fotografija – Schneider- sirotin
INS44222
Unica system+ - Modularna jedinica - 2xDE utičnica+USBA/C - bela/siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje White/grey
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 6 modula
Sastav uređaja Socket-outlet + USB charger
Napon izlaza 5 V 2.4 A DC
Broj energetskih utičnica 2
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Fabric
Dubina 218 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 440,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,951 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka