Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44246 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44246 fotografija – Schneider- sirotin
INS44246
Unica system+ - Modularna jedinica 2W/2R DE utičnica+USBA/C-bela/siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje White/grey
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 10 modules
Sastav uređaja Socket-outlet + USB charger
Napon izlaza 5 V 2.4 A DC
Broj energetskih utičnica 2
2 - for uninterruptible power supply
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Fabric
Dubina 308 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 38,000 cm
Package 1 Weight 640,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,136 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 49,090 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka