Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44259 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44259 fotografija – Schneider- sirotin
INS44259
Unica system+ - Modularna jedinica 4xDE utičnica+USBA/C+VDI - antracit/siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk modular unit
Veličina M
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje Antracit siva
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 14 modules
Sastav uređaja Socket-outlet + USB charger + provision for VDI unit
Napon izlaza 5 V 2.4 A DC
Broj energetskih utičnica 4
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Fabric
Dubina 421 mm
Visina 64 mm
Širina 64 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 50,000 cm
Package 1 Weight 783,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,198 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 36,790 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka