Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44288 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44288 fotografija – Schneider- sirotin
INS44288
Unica system+, M Jedinica Kabl 3m,1.5mm2,ravan,beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica System+
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Standard utikača CEE 7/7P
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
Namena proizvoda Desk modular unit
Tip kabla Napojni kabl
Tip priključka GST 18i3 ženski
Pravac instalacije Ravno
Broj kablova 3 kabl(ovi) 1,5 mm²
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Provodni materijal Čelik
Izolacioni materijal kabla PA (poliamid)
Spoljašnji prečnik kabla 8,3 mm
Dužina kabla 3 m
Visina 55 mm
Širina 38 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 38,500 cm
Package 1 Length 38,500 cm
Package 1 Weight 380,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 17
Package 2 Height 29,800 cm
Package 2 Width 38,200 cm
Package 2 Length 58,800 cm
Package 2 Weight 6,686 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 204
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 95,232 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno