Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44292 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44292 fotografija – Schneider- sirotin
INS44292
Unica system+, M Jedinica Kabl 6m,2.5mm2,ravan,beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica System+
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Standard utikača CEE 7/7P
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
Namena proizvoda Desk modular unit
Tip kabla Napojni kabl
Tip priključka GST 18i3 ženski
Pravac instalacije Ravno
Broj kablova 3 kabl(ovi) 2,5 mm²
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Provodni materijal Čelik
Izolacioni materijal kabla PA (poliamid)
Spoljašnji prečnik kabla 10,3 mm
Dužina kabla 6 m
Visina 55 mm
Širina 38 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 26,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 967,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,173 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno