|
|
|
INS44293
Unica system+, M Jedinica Kabl 10m,2.5mm2,ravan,beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica System+
|
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kabl
|
Standard utikača
|
CEE 7/7P
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Utično
|
Namena proizvoda
|
Desk modular unit
|
Tip kabla
|
Napojni kabl
|
Tip priključka
|
GST 18i3 ženski
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Broj kablova
|
3 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Provodni materijal
|
Čelik
|
Izolacioni materijal kabla
|
PA (poliamid)
|
Spoljašnji prečnik kabla
|
10,3 mm
|
Dužina kabla
|
10 m
|
Visina
|
55 mm
|
Širina
|
38 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
38,5 cm
|
Package 1 Length
|
38,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,64 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,875 kg
|
Održivost ponude
|
|