Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44295 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44295 fotografija – Schneider- sirotin
INS44295
Unica system+, M Jedinica Kabl 6m,1.5mm2,ugaoni,beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica System+
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Standard utikača CEE 7/7P
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
Namena proizvoda Desk modular unit
Tip kabla Napojni kabl
Tip priključka GST 18i3 ženski
Pravac instalacije Angled
Broj kablova 3 kabl(ovi) 1,5 mm²
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Provodni materijal Čelik
Izolacioni materijal kabla PA (poliamid)
Spoljašnji prečnik kabla 8,3 mm
Dužina kabla 6 m
Visina 55 mm
Širina 38 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 28,000 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 645,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,263 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno