Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44304 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44304 fotografija – Schneider- sirotin
INS44304
Unica system+ - 5x Muški minijaturni priključak ugaoni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Pribor / posebna kategorija Kablovski pribor
Broj polova 1P + N + E
Količina po setu 5
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
[ue] nazivni napon 250 V
Električna veza Kablom 1,5…2,5 mm² - puni ili finožični
Spoljašnji prečnik kabla 9 mm
Visina 32 mm
Širina 24 mm
Dubina 35 mm
Materijal PA (poliamid)
PC (polikarbonat)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,522 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno