Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS44401 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS44401 fotografija – Schneider- sirotin
INS44401
Unica system+ - Stona jedinica L 2xDE utičnica+USBA/C (iznad/ispod)-antracit/siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Grupa proizvoda Unica System+
Tip proizvoda ili komponente Desk unit system
Veličina M
Type of USB power supply 2 x USB type A + C
Nijansa boje Antracit siva
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja Sa stezaljkom
Montaža uređaja Nadgradno
Broj modula 2 x 6 modula
Sastav uređaja Socket-outlet + USB charger
Napon izlaza 5 V 2.4 A DC
Broj energetskih utičnica 4
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Završna obrada Mat
Materijal Aluminijum
Fabric
Dubina 196 mm
Visina 81 mm
Širina 312 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,5 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 35,5 cm
Package 1 Weight 1,404 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,127 kg
Održivost ponude
SCIP broj Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka