|
|
|
INS45002
Unica system+, Profil, Post3, 0.65m, beli
|
|
|
Osnovne informacije
Range
|
Unica
|
Product type
|
Stubić
|
Tip stuba
|
Jednostrani
Dvostrani
|
Configuration
|
Osnovni element
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9010)
|
Quantity package 1 / unit
|
1
|
Dopunske informacije
Završna obrada stuba/stubića
|
Presvučen prahom
|
Montaža uređaja
|
Base mounting
|
Način montiranja
|
Free standing
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Modularni uređaj
Post accessories
|
Product material
|
Aluminijum bela RAL 9003
|
Dubina
|
60 mm
|
Visina
|
650 mm
|
Širina
|
60 mm
|
Oblik
|
Okrugli
|
Useful cross section
|
670 mm²
|
Podela odeljaka
|
2 odeljka
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
68,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,83 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
38,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
70,0 cm
|
Package 2 Weight
|
115,52 kg
|
Održivost ponude
|
|