Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS45005 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS45005 fotografija – Schneider- sirotin
INS45005
Unica system+, Profil, Pole3, 1.9m, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Product type Stub
Tip stuba Dvostrano
Configuration Prazno
Colour Antracit
Quantity package 1 / unit 1
Dopunske informacije
Završna obrada stuba/stubića Presvučen prahom
Fixing mode Slobodnostojeći
Sastav uređaja 2: kablovski uvodi
Product material Aluminijum
Visina 1900 mm
Širina 60 mm
Dubina 60 mm
Oblik I-shape
Useful cross section 670 mm²
Podela odeljaka 2 odeljka
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,1 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 193,5 cm
Package 1 Weight 5,16 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 102
Package 2 Height 62,6 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 582,32 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No